Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0377 € - 0,0377 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0256 € - 0,0256 € | 28410 En stock |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0516 € - 0,0516 € | 28073 En stock |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0547 € - 0,0547 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10041994 | 0,0512 € - 0,0512 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0,0449 € - 0,0449 € | 17886 En stock |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
10069172 | 0,0574 € - 0,0574 € | 8121 En stock |
TPE/TPV
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
10042038 | 0,0998 € - 0,0998 € | 28 En stock |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
10042380 | 0,1256 € - 0,1256 € | 502 En stock |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
10042052 | 0,1465 € - 0,1465 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0,0825 € - 0,0825 € | 5000 En stock |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10178638 | 41754 En stock |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10041963 | 0,0344 € - 0,0344 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
0,4106 € - 0,4106 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0955 € - 0,0955 € | 25256 En stock |
TPE/TPV
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10042144 | 0,0707 € - 0,0707 € | 14930 En stock |
TPE/TPV
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0,0728 € - 0,0728 € | 2920 En stock |
TPE/TPV
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10069707 | 0,2404 € - 0,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,119 € - 0,119 € | 3537 En stock |
TPE/TPV
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,0239 € - 1,0239 € | Demander le délai de livraison ici |
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer