Menu Rechercher

Rondelles plates - Métal

En stock

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : acier, inox, inox 303
  • Couleur : Naturel, argent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Acier
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
  • sur 3
Rondelle de finition 12.0 mm 40.0 mm M12 Acier inoxydable

10503515


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 16.0 mm M5 Acier inoxydable

10503591


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acier

10503805


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acier

10503881


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 15.0 mm M6 Acier inoxydable

10503614


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 25.0 mm M10 Acier

10503690


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acier

10503683


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acier

10503744


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 8.0 mm 20.0 mm M8 Acier

10503898


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 30.0 mm M12 Acier

10503737


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 40.0 mm M12 Acier

10503751


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 16.0 mm M5 Acier

10503836


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

10503669


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 13.0 mm M5 Acier

10503812


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Acier

10503706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 20.0 mm M6 Acier

10503874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 32.0 mm M10 Acier

10503713


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 4.0 mm 13.0 mm M4 Acier

10503799


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acier

10503782


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Acier

10503867


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond