Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0583 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,103 € - 0,1271 € | 4000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,2618 € | 5364 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0484 € | 9650 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0533 € | 3896 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0496 € | 7992 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0224 € - 0,0276 € | 10716 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0387 € | 33000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | 896 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.092 in
2.3 mm
|
||
| 0,027 € - 0,036 € | 4336 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 10356654 | 0,0725 € - 0,0797 € | 11631 En stock |
Naturel
|
Nylon
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,0689 € - 0,0758 € | 2000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1114 € - 0,1376 € | 998 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm
|
||
| 0,0171 € - 0,0211 € | 12000 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0361 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,0229 € - 0,0283 € | 72098 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € | 2690 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0496 € | 87948 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0675 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0574 € | 39961 En stock |
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer