Menu Rechercher

Roulette à bille

En stock

Nos roulettes à billes sont conçues pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Elles assurent un déplacement sans à-coups de matériaux plats délicats ou polis. Les billes sont disponibles en deux options de matériaux et de couleurs. La bille rouge en polyuréthane (Shore A 90-95) est plus résistante. Le caoutchouc noir (Shore A 80-85) convient à la plupart des autres applications. La hauteur est réglable, ce qui rend les roulettes très pratiques. Dotée d'une tige acier zingué BZP. Des options d'orientation à droite ou à gauche sont disponibles pour répondre à vos besoins. Livrée entièrement ou partiellement assemblée, et également disponible en option « bille seule ».

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Capacité de charge Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
20.0 kg
Demander le délai de livraison ici
20.0 kg
Demander le délai de livraison ici
20.0 kg
10 En stock
15.0 kg
Demander le délai de livraison ici
15.0 kg
17 En stock
20.0 kg
Demander le délai de livraison ici
20.0 kg
Demander le délai de livraison ici
20.0 kg
12 En stock
15.0 kg
34 En stock
15.0 kg
Demander le délai de livraison ici
15.0 kg
Demander le délai de livraison ici
15.0 kg
Demander le délai de livraison ici
15.0 kg
Roulettes flottantes 50.0 mm 20.0 kg Main gauche PP Noir

10192672


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    50.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    20.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main gauche
Roulettes flottantes 50.0 mm 20.0 kg Main droite PP Noir

10192597


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    50.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    20.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main droite
Roue 50.0 mm (Ø) 20.0 kg Caoutchouc Noir

10192740


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    50.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    20.0 kg
  • Type
    Bille seule
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Universelle
Roulettes flottantes 35.0 mm 15.0 kg Main gauche PP Noir

10192658


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    35.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    15.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main gauche
Roulettes flottantes 35.0 mm 15.0 kg Main droite PP Noir

10192573


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    35.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    15.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main droite
Roulettes flottantes 50.0 mm 20.0 kg Main droite PP Noir

10192689


Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    50.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    20.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main droite
Roulettes flottantes 50.0 mm 20.0 kg Main gauche PP Noir

10192580


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    50.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    20.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main gauche
Roue 50.0 mm (Ø) 20.0 kg Caoutchouc Noir

10192641


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    50.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    20.0 kg
  • Type
    Bille seule
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Universelle
Roulettes flottantes 35.0 mm 15.0 kg Main droite PP Rouge

10192702


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    35.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    15.0 kg
  • Type
    Partiellement assemblée
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation
    Non fileté
Roulettes flottantes 35.0 mm 15.0 kg Main gauche PP Noir

10192566


Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    35.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    15.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main gauche
Roulettes flottantes 35.0 mm 15.0 kg Main droite PP Noir

10192665


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    35.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    15.0 kg
  • Type
    Ensemble complet
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Main droite
Roue 35.0 mm (Ø) 15.0 kg Caoutchouc Noir

10192733


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    35.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    15.0 kg
  • Type
    Bille seule
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Universelle
Roue 35.0 mm (Ø) 15.0 kg Caoutchouc Noir

10192634


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de boule
    35.0 mm
  • Capacité maximale de charge
    15.0 kg
  • Type
    Bille seule
  • Couleur
    Noir
  • Orientation
    Universelle