Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769 ,SR1547
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
Plastique
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 1610 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 6 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 48 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet avec frein
|
Noir
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 2547 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante avec capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 220 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| 3560 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée pivotante sans capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 148 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
|||
| 2252 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à trou de boulon
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet
|
Noir
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 440 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
|||
| 192 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||
| 328 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Noir
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 58 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Tige moletée pour roulette jumelée
|
Noir
|
Polymère thermoplastique
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 21 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée
|
Gris
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 64 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée à tige filetée avec capot
|
Noir
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée avec capot
|
Noir
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 912 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette jumelée avec capot
|
Noir
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer