Menu Rechercher

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

En stock

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Couleur Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
883 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée avec capot et frein
Noir
Nylon
80.0 kg
44257 En stock
40.0 mm
Roulette jumelée avec capot et frein
Noir
Nylon
44.0 kg
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée avec capot
Noir
PA
60.0 kg
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
Noir
Polymère thermoplastique
15.0 kg
8,282 € - 15,8875 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à platine pivotante
Rouge
Plastique
40.0 kg
0,4823 € - 0,956 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
12.0 kg
10,5678 € - 21,5045 € 96 En stock
50.0 mm
Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
Noir
PA
4,9548 € - 9,4966 € 118 En stock
50.0 mm
Roulette à œillet
Rouge
Plastique
35.0 kg
8,0258 € - 15,416 € 179 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Rouge
Plastique
3,7463 € - 7,4284 € 360 En stock
35.0 mm
Roulette à platine pivotante
Noir
Plastique
10.0 kg
5,2838 € - 10,0924 € 176 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
Rouge
Plastique
35.0 kg
8,282 € - 15,8875 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Rouge
PP
6,2614 € - 6,2614 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
Polymère thermoplastique
12.0 kg
7,1545 € - 14,1655 € 120 En stock
45.0 mm
Roulette à roue sphérique
Noir
PP
15.0 kg
3,8809 € - 7,6791 € 192 En stock
35.0 mm
Roulette à tige filetée
Noir
Polymère thermoplastique
10.0 kg
1,5076 € - 3,1658 € 440 En stock
35.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
Noir
Polymère thermoplastique
2,8361 € - 5,9552 € 58 En stock
45.0 mm
Tige moletée pour roulette jumelée
Noir
Polymère thermoplastique
3,1496 € - 6,6133 € 148 En stock
40.0 mm
Roulette à œillet
Noir
PP
25.0 kg
2,134 € - 4,4823 € 290 En stock
45.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée
Noir
Polymère thermoplastique
53,0643 € - 111,4278 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée à tige filetée avec frein
Gris
TPR
70.0 kg
  • sur 5
Roulette jumelée avec capot et frein 50.0 mm

10299517


Niveaux de stock
883 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot et frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée avec capot et frein 40.0 mm

10299456


Niveaux de stock
44257 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot et frein
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette jumelée avec capot 50.0 mm

10299487


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polyamide
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PA
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée avec capot
  • Type de montage
    Blind Hole
Roulette 50.0 mm 15.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10292372


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10277874

Gamme de prix
15,8875 € - 8,282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
Roulette à roue sphérique Roue seule 28.0 mm 12.0 kg PP Noir

10292228

Gamme de prix
0,956 € - 0,4823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Capacité de charge
    12.0 kg
  • Ø roue
    28.0 mm
Roulette 50.0 mm 70.0 kg À visser 60.0 mm Noir

10277966

Gamme de prix
21,5045 € - 10,5678 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Rouge

10277911

Gamme de prix
9,4966 € - 4,9548 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 50.0 mm 35.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

10277881

Gamme de prix
15,416 € - 8,0258 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
Roulette 35.0 mm 10.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10292310

Gamme de prix
7,4284 € - 3,7463 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge

10277867

Gamme de prix
10,0924 € - 5,2838 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
Roulette 63.0 mm 40.0 kg À visser 47.0 mm Rouge

10277898

Gamme de prix
15,8875 € - 8,282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l’aide de vis
Roulette pivotante 35.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Polymère thermoplastique

10645635

Gamme de prix
6,2614 € - 6,2614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Tige moletée
Roulette à roue sphérique Tige filetée 45.0 mm 15.0 kg PP Noir

10292273

Gamme de prix
14,1655 € - 7,1545 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à roue sphérique
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette à tige filetée 35.0 mm (Ø) 16.0 mm (lg)

10292327

Gamme de prix
7,6791 € - 3,8809 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette jumelée 35.0 mm Tige filetée Noir

10292440

Gamme de prix
3,1658 € - 1,5076 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette jumelée 45.0 mm Tige moletée Acier

10292464

Gamme de prix
5,9552 € - 2,8361 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Tige moletée pour roulette jumelée
  • Type de montage
    Tige moletée
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Noir

10277645

Gamme de prix
6,6133 € - 3,1496 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polypropylène
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 45.0 mm Tige filetée Noir

10292457

Gamme de prix
4,4823 € - 2,134 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Polymère thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Polymère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette jumelée 100.0 mm 70.0 kg Vis Gris

10292624

Gamme de prix
111,4278 € - 53,0643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la roue
    Caoutchouc thermoplastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Zamac
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Tige filetée