Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.
Séries: SR5448
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Mécanisme de verrouillage | Type de montage | Force de maintien maximale | Course du plongeur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,0762 € - 24,0762 € | Demander le délai de livraison ici |
Inox 304
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
25,5798 € - 25,5798 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
30,9909 € - 30,9909 € | Demander le délai de livraison ici |
Inox 304
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
87,9329 € - 87,9329 € | Demander le délai de livraison ici |
Inox 304
|
Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
41,1263 € - 41,1263 € | 60 En stock |
Acier
|
Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
79,1526 € - 79,1526 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
58,6591 € - 58,6591 € | Demander le délai de livraison ici |
Inox 304
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
18,9529 € - 18,9529 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
28,0858 € - 28,0858 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
39,5671 € - 39,5671 € | Demander le délai de livraison ici |
Inox 304
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
52,0042 € - 52,0042 € | 46 En stock |
Inox 304
|
Locking
|
Avec bride
|
|
|
||
11,3791 € - 11,3791 € | 80 En stock |
Acier
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
1.30 kN
1.30 kN
|
|
||
4,2973 € - 4,2973 € | 200 En stock |
Acier
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
||
80,1643 € - 80,1643 € | 50 En stock |
Acier
|
Locking
|
Avec bride
|
44.10 kN
44.10 kN
|
|
||
70,1031 € - 70,1031 € | 50 En stock |
Acier
|
Locking
|
Avec bride
|
6.90 kN
6.90 kN
|
|
||
10,683 € - 10,683 € | 300 En stock |
Inox 304
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
0.50 kN
0.50 kN
|
|
||
14,0708 € - 14,0708 € | 60 En stock |
Acier
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
1.00 kN
1.00 kN
|
|
||
62,7244 € - 62,7244 € | 50 En stock |
Acier
|
Locking
|
Avec bride
|
25.50 kN
25.50 kN
|
|
||
39,27 € - 39,27 € | 60 En stock |
Acier
|
Non-Locking
|
Front Mount
|
3.40 kN
3.40 kN
|
|
||
31,8912 € - 31,8912 € | 50 En stock |
Acier
|
Non-Locking
|
Avec bride
|
5.90 kN
5.90 kN
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer