Les sauterelles à crochet et loquet manuelles verticales fonctionnent sur un plan horizontal, ce qui permet de fixer deux faces les unes aux autres sur le même plan ou à 90. Ces sauterelles ont un profil bas pour les applications présentant des contraintes de hauteur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Type de l'embase | Type de bloc | Mécanisme de verrouillage | Force de maintien maximale | Drawing Movement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,2337 € - 32,2337 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
| 43,642 € - 43,642 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
| 27,3583 € - 27,3583 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
| 10390207 | 19,4801 € - 19,4801 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
|
| 22,2461 € - 22,2461 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
Avec bride
|
|
|
|
|
||
| 16,1289 € - 16,1289 € | 183 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
||
| 16,1581 € - 16,1581 € | 100 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||
| 63,2196 € - 63,2196 € | 50 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
||
| 12,3379 € - 12,3379 € | 72 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
||
| 34,1972 € - 34,1972 € | 116 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
||
| 80,4887 € - 80,4887 € | 50 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
||
| 12,1332 € - 12,1332 € | 74 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 25,7771 € - 25,7771 € | 74 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
||
| 22,9996 € - 22,9996 € | 150 En stock |
Acier
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 42,3445 € - 42,3445 € | 150 En stock |
Inox 304
|
Avec bride
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer