Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.
Séries: SR5028
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de contre-crochet | Diamètre du trou de montage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10272503 | 30,0812 € - 57,6978 € | Demander le délai de livraison ici |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 4,7484 € - 9,1481 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 in
18.8 mm
|
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,3302 € - 15,9608 € | Demander le délai de livraison ici |
1.154 in
29.3 mm
|
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 20,395 € - 39,1002 € | Demander le délai de livraison ici |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer