Menu Rechercher

Sauterelle verticale

En stock

Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.

Séries: SRG0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
14 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Hauteur sous la barre Type de l'embase Type de poignée Force de maintien Ajouter au panier
46,946 € - 46,946 € 2 En stock
Acier inoxydable
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
71.0 kg
27,5843 € - 27,5843 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
15.6 mm
Avec bride
Poignée droite
50.0 kg
51,6708 € - 51,6708 € 1 En stock
Acier inoxydable
23.0 mm
Avec bride
Poignée droite
150.0 kg
24,9152 € - 24,9152 € Demander le délai de livraison ici
Acier
32.4 mm
Avec bride
Poignée droite
250.0 kg
16,7249 € - 16,7249 € 1 En stock
Acier
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
71.0 kg
14,9384 € - 14,9384 € 8 En stock
Acier
15.6 mm
Avec bride
Poignée droite
50.0 kg
20,0506 € - 20,4488 € 1 En stock
Acier
23.0 mm
Avec bride
Poignée droite
150.0 kg
38,6996 € - 38,6996 € 60 En stock
Acier inoxydable
31.0 mm
Avec bride
Poignée droite
173.3 kg
30,2015 € - 30,2015 € 35 En stock
Acier inoxydable
24.0 mm
Avec bride
Poignée droite
101.6 kg
11,4511 € - 11,4511 € 10 En stock
Acier
24.0 mm
Avec bride
Poignée droite
101.6 kg
23,5259 € - 23,5259 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
50.8 kg
15,7294 € - 15,7294 € Demander le délai de livraison ici
Acier
31.0 mm
Avec bride
Poignée droite
173.3 kg
56,9532 € - 56,9532 € 45 En stock
Acier
82.0 mm
Avec bride
Poignée droite
550.2 kg
11,0222 € - 11,0222 € 107 En stock
Acier
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
50.8 kg
Sauterelle verticale 71.0 kg Acier inoxydable

10390283

Gamme de prix
46,946 € - 46,946 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    71.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 50.0 kg Acier inoxydable

10390276

Gamme de prix
27,5843 € - 27,5843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    15.6 mm
  • Force de maintien
    50.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 150.0 kg Acier inoxydable

10390290

Gamme de prix
51,6708 € - 51,6708 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale 250.0 kg Acier

10390054

Gamme de prix
24,9152 € - 24,9152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    32.4 mm
  • Force de maintien
    250.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 71.0 kg Acier

10390030

Gamme de prix
16,7249 € - 16,7249 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    71.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 50.0 kg Acier

10390023

Gamme de prix
14,9384 € - 14,9384 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    15.6 mm
  • Force de maintien
    50.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale 150.0 kg Acier

10390047

Gamme de prix
20,4488 € - 20,0506 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.0 mm
  • Force de maintien
    150.0 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier inoxydable

20510558

Gamme de prix
38,6996 € - 38,6996 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier inoxydable

20510534

Gamme de prix
30,2015 € - 30,2015 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    24.0 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

20510527

Gamme de prix
11,4511 € - 11,4511 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    24.0 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 65 ° 112 lbs Acier inoxydable

20510510

Gamme de prix
23,5259 € - 23,5259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    50.8 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

20510541

Gamme de prix
15,7294 € - 15,7294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 60 ° 1213 lbs Acier

20510619

Gamme de prix
56,9532 € - 56,9532 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    82.0 mm
  • Force de maintien
    550.2 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 65 ° 112 lbs Acier

20510503

Gamme de prix
11,0222 € - 11,0222 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    50.8 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier