Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Matière | Largeur totale | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6174 € - 5,0691 € | 12 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Acier doux
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acier doux
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.866 in
22.0 mm
|
Inox 304
|
|
|||
| 13,0872 € - 25,1197 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.26 in
32.0 mm
|
Inox 304
|
|
||
| 3,0565 € - 5,8914 € | 41 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Acier doux
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acier doux
|
|
||
| 11,7096 € - 24,5816 € | 2879 En stock |
3.169 in
80.5 mm
|
Inox 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Inox 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8108 € - 10,1038 € | 500 En stock |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acier
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 3,2911 € - 6,9116 € | 1480 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 40,637 € - 85,3401 € | Demander le délai de livraison ici |
3.252 in
82.6 mm
|
Acier
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,907 € - 9,8864 € | Demander le délai de livraison ici |
3.169 in
80.5 mm
|
Inox 304
|
0.886 in
22.5 mm
|
Inox 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 11,193 € - 23,5053 € | 646 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
Inox 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
Inox 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4603 € - 5,5943 € | 825 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
Acier
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acier
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4409 € - 5,1272 € | 20 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
Acier
|
0.61 in
15.5 mm
|
Acier
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer