Menu Rechercher

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

En stock

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Ajouter au panier
10283387 15,17 € - 31,8468 € 2375 En stock
Acier inoxydable
31,3138 € - 65,764 € 115 En stock
Acier inoxydable
4,9712 € - 10,4365 € 2575 En stock
Acier
7,6465 € - 17,0868 € 850 En stock
Acier
Sauterelle 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acier inoxydable

10283387

Gamme de prix
31,8468 € - 15,17 €

Niveaux de stock
2375 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Matière complète
    Inox 304
Sauterelle 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10283370

Gamme de prix
65,764 € - 31,3138 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    90.0 mm
  • Matière complète
    Inox 304
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acier

10283905

Gamme de prix
10,4365 € - 4,9712 €

Niveaux de stock
2575 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Zingué
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    11.0 mm
Sauterelle 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acier

10283899

Gamme de prix
17,0868 € - 7,6465 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Zingué
  • Type
    Loquet et contre-plaque
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Longueur totale
    90.0 mm