Menu Rechercher

Sauterelles à tenaille manuelles

En stock

Les sauterelles à tenaille manuelles sont dotées d'une mâchoire pivotante permettant une grande profondeur pour le serrage de profils difficiles. La mâchoire peut être réglée en cas d'action répétée de manière à obtenir la plus grande distance de serrage et la meilleure pression possible.

Séries: SR5451

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de maintien maximale Profondeur de gorge Ajouter au panier
31,6008 € - 31,6008 € 8 En stock
44.4 mm
53,8638 € - 53,8638 € 5 En stock
69.8 mm
25,1125 € - 25,1125 € 10 En stock
28.6 mm
47,6728 € - 47,6728 € 3 En stock
69.8 mm
23,8163 € - 23,8163 € 60 En stock
2.00 kN
45.0 mm
18,8786 € - 18,8786 € 60 En stock
1.00 kN
28.0 mm
Sauterelle à tenaille manuelle 5/16-18 65.1 mm 160.0 kg

10390245

Gamme de prix
31,6008 € - 31,6008 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    44.4 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 3/8-16 123.8 mm 320.0 kg

10390269

Gamme de prix
53,8638 € - 53,8638 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    69.8 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 1/4-20 52.4 mm 90.0 kg

10390238

Gamme de prix
25,1125 € - 25,1125 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    28.6 mm
  • Code produit
    7326909890
Sauterelle à tenaille manuelle 3/8-16 92.0 mm 320.0 kg

10390252

Gamme de prix
47,6728 € - 47,6728 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    69.8 mm
  • Code produit
    7326909890
Toggle Plier 45.0 mm 2.00 kN Acier

20510497

Gamme de prix
23,8163 € - 23,8163 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    45.0 mm
  • Force de maintien maximale
    2.00 kN
  • Matière de la base
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Toggle Plier 28.0 mm 1.00 kN Acier

20510480

Gamme de prix
18,8786 € - 18,8786 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Profondeur de gorge
    28.0 mm
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Matière de la base
    Acier
  • Code produit
    7326909890