Menu Rechercher

Sauterelles horizontales

En stock

Les pinces de retenue manuelles verticales permettent de réaliser un gain d'espace précieux, sans affecter pour autant les capacités de maintien ou de serrage. Une poignée en vinyle rembourrée offre un confort supplémentaire pour l'utilisateur ; l'ensemble des composants du corps et de la tringlerie sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion.

Séries: SRG0005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Hauteur sous la barre Force de maintien maximale Mouvement de la poignée Ajouter au panier
38,2222 € - 38,2222 € 50 En stock
Inox 304
23.5 mm
1.40 kN
175
40,8144 € - 40,8144 € 80 En stock
Inox 304
34.0 mm
2.20 kN
60
27,2876 € - 27,2876 € 75 En stock
Acier
26.0 mm
1.00 kN
79
11,0612 € - 11,0612 € 107 En stock
Acier
19.5 mm
0.70 kN
60
25,2507 € - 25,2507 € 162 En stock
Inox 304
19.5 mm
0.70 kN
60
23,0678 € - 23,0678 € 200 En stock
Inox 304
12.5 mm
0.50 kN
166
56,4756 € - 56,4756 € 60 En stock
Acier
43.0 mm
3.40 kN
90
35,3082 € - 35,3082 € 50 En stock
Acier
23.5 mm
1.40 kN
175
29,3829 € - 29,3829 € 58 En stock
Acier
44.0 mm
3.4 kN
60
16,1971 € - 16,1971 € 230 En stock
Acier
34.0 mm
2.20 kN
60
18,00 € - 18,00 € 190 En stock
Inox 304
7.5 mm
0.30 kN
75
22,8631 € - 22,8631 € 60 En stock
Acier
45.0 mm
3.40 kN
85
25,1436 € - 25,1436 € 100 En stock
Inox 304
27.0 mm
1.00 kN
78
  • sur 2
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Inox 304

20510015

Gamme de prix
38,2222 € - 38,2222 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.5 mm
  • Force de maintien maximale
    1.40 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Type de poignée
    Poignée en T
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Inox 304

20509934

Gamme de prix
40,8144 € - 40,8144 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    34.0 mm
  • Force de maintien maximale
    2.20 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 1.00 kN 26.0 mm 79 ° Acier

20509903

Gamme de prix
27,2876 € - 27,2876 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    26.0 mm
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Acier

20509927

Gamme de prix
11,0612 € - 11,0612 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    19.5 mm
  • Force de maintien maximale
    0.70 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 0.70 kN 19.5 mm 60 ° Inox 304

20509972

Gamme de prix
25,2507 € - 25,2507 €

Niveaux de stock
162 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    19.5 mm
  • Force de maintien maximale
    0.70 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 0.50 kN 12.5 mm 166 ° Inox 304

20509989

Gamme de prix
23,0678 € - 23,0678 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    12.5 mm
  • Force de maintien maximale
    0.50 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Type de poignée
    Poignée en T
Toggle Clamp 3.40 kN 43.0 mm 90 ° Acier

20509958

Gamme de prix
56,4756 € - 56,4756 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    43.0 mm
  • Force de maintien maximale
    3.40 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 1.40 kN 23.5 mm 175 ° Acier

20510022

Gamme de prix
35,3082 € - 35,3082 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    23.5 mm
  • Force de maintien maximale
    1.40 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée en T
Toggle Clamp 3.4 kN 44.0 mm 60 ° Acier

20510121

Gamme de prix
29,3829 € - 29,3829 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    44.0 mm
  • Force de maintien maximale
    3.4 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 2.20 kN 34.0 mm 60 ° Acier

20510060

Gamme de prix
16,1971 € - 16,1971 €

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    34.0 mm
  • Force de maintien maximale
    2.20 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 0.30 kN 7.5 mm 75 ° Inox 304

20509910

Gamme de prix
18,00 € - 18,00 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    7.5 mm
  • Force de maintien maximale
    0.30 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 3.40 kN 45.0 mm 85 ° Acier

20509941

Gamme de prix
22,8631 € - 22,8631 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    45.0 mm
  • Force de maintien maximale
    3.40 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de poignée
    Poignée droite
Toggle Clamp 1.00 kN 27.0 mm 78 ° Inox 304

20509897

Gamme de prix
25,1436 € - 25,1436 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    27.0 mm
  • Force de maintien maximale
    1.00 kN
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
  • Type de poignée
    Poignée droite