Menu Rechercher

Serre câble verrouillable à fixation adhésive

En stock

Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,6091 € - 0,6091 € Demander le délai de livraison ici
0,5262 € - 0,5262 € Demander le délai de livraison ici
0,6426 € - 0,6426 € 3900 En stock
0,4468 € - 0,4468 € 550 En stock
0,4675 € - 0,4675 € Demander le délai de livraison ici
0,7588 € - 0,7588 € Demander le délai de livraison ici
0,585 € - 0,585 € 10339 En stock
0,2832 € - 0,2832 € 434 En stock
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
Bride verrouillable Adhésif PVC Gris

10159453

Gamme de prix
0,6091 € - 0,6091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS
Brides pour câbles 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245880

Gamme de prix
0,5262 € - 0,5262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Standard
    RoHS
Brides pour câbles 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245903

Gamme de prix
0,6426 € - 0,6426 €

Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Standard
    HF
Bride verrouillable Adhésif PVC Gris

10159460

Gamme de prix
0,4468 € - 0,4468 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Brides pour câbles 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245873

Gamme de prix
0,4675 € - 0,4675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Standard
    HF
Brides pour câbles 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245910

Gamme de prix
0,7588 € - 0,7588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Standard
    HF
Brides pour câbles 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Gris

10245897

Gamme de prix
0,585 € - 0,585 €

Niveaux de stock
10339 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Standard
    UL
Bride verrouillable Adhésif 12.7 mm PVC Gris

10010846

Gamme de prix
0,2832 € - 0,2832 €

Niveaux de stock
434 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm