Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètre du faisceau de câbles | Couleur | Diamètre du trou de montage | Plage d'épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5907 € - 0,5907 € | 6300 En stock |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,2614 € - 0,2614 € | 2533 En stock |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 10019504 | 0,0655 € - 0,0655 € | 13650 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
| 0,0695 € - 0,0695 € | 12593 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 10019740 | 0,4606 € - 0,4606 € | 176 En stock |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
|
| 1,8494 € - 1,8494 € | Demander le délai de livraison ici |
0.469 - 0.563 in
11.9 - 14.3 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 2,0532 € - 2,0532 € | 86 En stock |
0.579 - 0.752 in
14.7 - 19.1 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
| 0,0665 € - 0,0665 € | 24300 En stock |
0.22 - 0.283 in
5.6 - 7.2 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,0709 € - 0,0709 € | 403 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 121 En stock |
0.311 - 0.402 in
7.9 - 10.2 mm
|
Naturel
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.031 - 0.059 in
0.8 - 1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer