Menu Rechercher

Serre-câbles : À clipser, Passe-câbles arrondi

En stock

Les fils et les câbles glissent facilement dans ces passe-câbles arrondis. Le passe-câble retient et dirige les câbles qui passent, sans avoir besoin d’un mécanisme de verrouillage.

L’application enfichable permet une installation facile. La forme arrondie rend ces passe-câbles adaptés à une large gamme de diamètres de câbles.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.


Séries: SR2081

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,2447 € - 0,2447 € 4562 En stock
0.8 - 1.5 mm
0,2836 € - 0,2836 € 2000 En stock
1.5 - 1.6 mm
0,4074 € - 0,4074 € Demander le délai de livraison ici
0.8 - 1.5 mm
0,1895 € - 0,1895 € 20994 En stock
1.5 - 1.6 mm
0,1721 € - 0,1788 € 3918 En stock
1.5 - 1.6 mm
0,2387 € - 0,2387 € 400 En stock
0.8 - 1.5 mm
Brides pour câbles 0.76 mm 1.52 mm PA66 Naturel

10168875

Gamme de prix
0,2447 € - 0,2447 €

Niveaux de stock
4562 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push-In
  • Température maximale de fonctionnement
    85 °C
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles 1.47 mm 1.63 mm PA66 Naturel

10168929

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push-In
  • Température maximale de fonctionnement
    110 °C
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
Brides pour câbles 0.76 mm 1.52 mm PA66 Naturel

10168899

Gamme de prix
0,4074 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push-In
  • Température maximale de fonctionnement
    110 °C
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
Brides pour câbles 1.47 mm 1.63 mm PA66 Naturel

10168905

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
20994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push-In
  • Température maximale de fonctionnement
    85 °C
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles 1.47 mm 1.63 mm PA66 Noir

10168912

Gamme de prix
0,1788 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
3918 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push-In
  • Température maximale de fonctionnement
    85 °C
  • Épaisseur panneau minimum
    1.5 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Brides pour câbles 0.76 mm 1.52 mm PA66 Noir

10168882

Gamme de prix
0,2387 € - 0,2387 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push-In
  • Température maximale de fonctionnement
    85 °C
  • Épaisseur panneau minimum
    0.8 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C