Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,1217 € - 0,1217 € 5466 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
6.4 mm
0,1487 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.6 mm
31.8 mm
10019467 0,053 € - 0,053 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
3.2 mm
0,2106 € - 0,219 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,1626 € - 0,1626 € 4174 En stock
Fixe
Naturel
0,291 € - 0,291 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
0,2123 € - 0,2223 € 649 En stock
Fixe
Naturel
0,2776 € - 0,2776 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,1318 € - 0,1318 € 40379 En stock
Fixe
Naturel
4.6 mm
36.7 mm
0,0769 € - 0,0769 € 12959 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
3.2 mm
0,3239 € - 0,3239 € Demander le délai de livraison ici
Ajustable
Naturel
0,1062 € - 0,1062 € 3869 En stock
Fixe
Naturel
0,2841 € - 0,2959 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,0559 € - 0,0559 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
5.6 mm
0,1671 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,529 € - 0,5505 € 1426 En stock
Fixe
Naturel
0,1551 € - 0,1551 € 15705 En stock
Fixe
Noir
0,1806 € - 0,1806 € 16379 En stock
Fixe
Noir
0,6369 € - 0,6503 € 1157 En stock
Fixe
Naturel
0,4731 € - 0,4731 € 996 En stock
Ajustable
Naturel
  • sur 10
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm PA Noir

10111215

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
5466 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 31.8 mm 4.6 mm PA Naturel

10245699

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    46.2 mm
Collier en P Vis 3.2 mm PA Naturel

10019467

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111284

Gamme de prix
0,219 € - 0,2106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111352

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
4174 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Noir

10111000

Gamme de prix
0,291 € - 0,291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111376

Gamme de prix
0,2223 € - 0,2123 €

Niveaux de stock
649 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111086

Gamme de prix
0,2776 € - 0,2776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 36.7 mm 4.6 mm PA Naturel

10245705

Gamme de prix
0,1318 € - 0,1318 €

Niveaux de stock
40379 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    50.0 mm
Collier en P Vis 3.2 mm PA Naturel

10019481

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0769 €

Niveaux de stock
12959 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10161654

Gamme de prix
0,3239 € - 0,3239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10019436

Gamme de prix
0,1062 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
3869 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    9.5 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111017

Gamme de prix
0,2959 € - 0,2841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 5.6 mm PA Naturel

10019528

Gamme de prix
0,0559 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.6 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10110966

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111109

Gamme de prix
0,5505 € - 0,529 €

Niveaux de stock
1426 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Noir

10111277

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
15705 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Noir

10110973

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
16379 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111079

Gamme de prix
0,6503 € - 0,6369 €

Niveaux de stock
1157 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10161630

Gamme de prix
0,4731 € - 0,4731 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm