Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0781 € - 0,0781 € | 872 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1262 € - 0,1262 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Ajustable
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,1066 € - 0,1066 € | 2886 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10019580 | 0,0595 € - 0,0595 € | 6352 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1137 € - 0,1137 € | 108101 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,0417 € - 0,0417 € | 3990 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1141 € - 0,1141 € | 575 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0579 € - 0,0579 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0659 € - 0,0659 € | 2500 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0753 € - 0,0753 € | 22735 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0762 € - 0,0762 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,061 € - 0,061 € | 9306 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0471 € - 0,0471 € | 16800 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1318 € - 0,1318 € | 40379 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,0769 € - 0,0769 € | 12959 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0559 € - 0,0559 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,3239 € - 0,3239 € | Demander le délai de livraison ici |
Ajustable
|
Naturel
|
|
|
||
0,291 € - 0,291 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
10110980 | 0,1973 € - 0,2056 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer