Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,1033 € - 0,1276 € 4346 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
30.1 mm
0,1615 € - 0,1994 € 15000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
38.1 mm
0,0431 € - 0,0533 € 10000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
3.2 mm
0,1033 € - 0,1276 € 3750 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
31.8 mm
0,1615 € - 0,1994 € 2000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
38.1 mm
0,0601 € - 0,0742 € 2500 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
12.7 mm
0,2636 € - 0,3254 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
26.2 mm
  • sur 10
Collier en P Vis 30.1 mm PA Naturel

10362204

Gamme de prix
0,1276 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
4346 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    30.1 mm
Collier en P Vis 38.1 mm PA Naturel

10362242

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1615 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    38.1 mm
Collier en P Vis 3.2 mm 5.2 mm PA Naturel

10361948

Gamme de prix
0,0533 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Collier en P Vis 31.8 mm PA Naturel

10362211

Gamme de prix
0,1276 € - 0,1033 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    31.8 mm
Collier en P Vis 38.1 mm 5.2 mm PA Noir

10362259

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1615 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    38.1 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm PA Noir

10362051

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis 26.2 mm PA Naturel

10362273

Gamme de prix
0,3254 € - 0,2636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    26.2 mm