Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,529 € - 0,5505 € | 1426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,1671 € - 0,1671 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,0599 € - 0,0599 € | 84784 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1582 € - 0,1582 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
10019542 | 0,045 € - 0,045 € | 1955 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
0,2343 € - 0,2343 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,1305 € - 0,1305 € | 68873 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1551 € - 0,1551 € | 8167 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
0,1401 € - 0,1401 € | 37230 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,1588 € - 0,1654 € | 2804 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,1151 € - 0,1223 € | 150 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,1551 € - 0,1551 € | 6400 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,3075 € - 0,3075 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,1409 € - 0,1409 € | 5891 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
0,0503 € - 0,0503 € | 361590 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0939 € - 0,0939 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
0,1551 € - 0,1551 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
0,0439 € - 0,0439 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0616 € - 0,0616 € | 39 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,3044 € - 0,3044 € | 1019 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer