Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,6896 € - 0,6896 € 17832 En stock
Ajustable
Naturel
0,6019 € - 0,6152 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,1409 € - 0,1409 € 13254 En stock
Fixe
Naturel
0,1276 € - 0,1276 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
1598 En stock
Fixe
Naturel
0,0939 € - 0,0939 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
0,3119 € - 0,3119 € 503 En stock
Fixe
Noir
0,1472 € - 0,1534 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,0826 € - 0,0826 € 266495 En stock
Fixe
Naturel
4.6 mm
15.8 mm
0,0997 € - 0,0997 € 400 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
19.4 mm
10245613 0,0466 € - 0,0466 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.6 mm
4.8 mm
0,0538 € - 0,0538 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
4.8 mm
10019535 0,0629 € - 0,0629 € 9723 En stock
Fixe
Noir
4.4 mm
5.6 mm
0,1409 € - 0,1409 € 5586 En stock
Fixe
Naturel
0,1551 € - 0,1551 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
0,1226 € - 0,1226 € 734 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
27.5 mm
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
4.6 mm
15.8 mm
0,1508 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,067 € - 0,067 € 363 En stock
Fixe
Noir
4.4 mm
11.1 mm
0,3967 € - 0,4898 € 1000 En stock
Ajustable
Noir
  • sur 10
Collier en P Vis PA66 Naturel

10161678

Gamme de prix
0,6896 € - 0,6896 €

Niveaux de stock
17832 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111130

Gamme de prix
0,6152 € - 0,6019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111260

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
13254 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111024

Gamme de prix
0,1276 € - 0,1276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111048


Niveaux de stock
1598 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Noir

10019443

Gamme de prix
0,0939 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    9.5 mm
Collier en P Vis PA66 Noir

10111093

Gamme de prix
0,3119 € - 0,3119 €

Niveaux de stock
503 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111314

Gamme de prix
0,1534 € - 0,1472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 15.8 mm 4.6 mm PA Naturel

10245651

Gamme de prix
0,0826 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
266495 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    34.3 mm
Collier en P Vis 19.4 mm 4.6 mm PA Noir

10265857

Gamme de prix
0,0997 € - 0,0997 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    35.0 mm
Brides pour câbles Vis 4.8 mm Nylon Naturel

10245613

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    19.8 mm
Collier en P Vis 4.8 mm PA Naturel

10019498

Gamme de prix
0,0538 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.8 mm
Collier en P Vis 5.6 mm 4.4 mm PA Noir

10019535

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
9723 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111239

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
5586 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Noir

10111307

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 27.5 mm 4.6 mm PA Noir

10265871

Gamme de prix
0,1226 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
734 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    50.0 mm
Collier en P Vis 15.8 mm 4.6 mm PA Noir

10265840

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    34.3 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111321

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Noir

10019627

Gamme de prix
0,067 € - 0,067 €

Niveaux de stock
363 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis PA66 Noir

10161647

Gamme de prix
0,4898 € - 0,3967 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm