Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,6315 € - 0,6315 € 909 En stock
Ajustable
Noir
0,2106 € - 0,219 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,1626 € - 0,1626 € 4174 En stock
Fixe
Naturel
0,1487 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.6 mm
31.8 mm
10019467 0,053 € - 0,053 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
3.2 mm
0,1217 € - 0,1217 € 5466 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
6.4 mm
0,1409 € - 0,1409 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,0393 € - 0,0486 € 999 En stock
Fixe
Naturel
3.3 mm
7.9 mm
0,0338 € - 0,0402 € 12997 En stock
Fixe
Noir
3.6 mm
3.2 mm
0,0362 € - 0,0446 € 589 En stock
Fixe
Naturel
3.3 mm
6.4 mm
0,0276 € - 0,034 € 999 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
4.7 mm
0,0314 € - 0,0388 € 4998 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
9.5 mm
0,045 € - 0,0555 € 2000 En stock
Fixe
Naturel
3.3 mm
9.5 mm
0,0276 € - 0,034 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
4.7 mm
0,0472 € - 0,0583 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
3.6 mm
12.7 mm
0,0544 € - 0,0672 € 5000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
15.9 mm
0,0328 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.2 mm
12.7 mm
0,079 € - 0,0975 € 6445 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
20.6 mm
0,0601 € - 0,0742 € 10000 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
12.7 mm
0,044 € - 0,0544 € 4000 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
4.7 mm
  • sur 10
Collier en P Vis PA66 Noir

10161685

Gamme de prix
0,6315 € - 0,6315 €

Niveaux de stock
909 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111284

Gamme de prix
0,219 € - 0,2106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111352

Gamme de prix
0,1626 € - 0,1626 €

Niveaux de stock
4174 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 31.8 mm 4.6 mm PA Naturel

10245699

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    46.2 mm
Collier en P Vis 3.2 mm PA Naturel

10019467

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm PA Noir

10111215

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
5466 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis PA66 Naturel

10111178

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 7.9 mm PA Naturel

10361368

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0393 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
Collier en P Vis 3.2 mm 3.6 mm PA Noir

10361399

Gamme de prix
0,0402 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
12997 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Collier en P Vis 6.4 mm PA Naturel

10361351

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0362 €

Niveaux de stock
589 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis 4.7 mm PA Naturel

10361405

Gamme de prix
0,034 € - 0,0276 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 9.5 mm 3.6 mm PA Naturel

10361467

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 9.5 mm PA Naturel

10361375

Gamme de prix
0,0555 € - 0,045 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 4.7 mm 5.2 mm PA Noir

10361641

Gamme de prix
0,034 € - 0,0276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 3.6 mm PA Naturel

10361481

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm PA Naturel

10361764

Gamme de prix
0,0672 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 4.2 mm PA Naturel

10361603

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis 20.6 mm 4.2 mm PA Naturel

10361917

Gamme de prix
0,0975 € - 0,079 €

Niveaux de stock
6445 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 4.2 mm PA Naturel

10361856

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis 4.7 mm 4.2 mm PA Naturel

10361801

Gamme de prix
0,0544 € - 0,044 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm