Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,0604 € - 0,0746 € 53995 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
14.3 mm
0,1166 € - 0,144 € 3198 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
34.9 mm
0,0477 € - 0,0589 € 3000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
6.4 mm
0,079 € - 0,0975 € 1208 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
20.6 mm
0,0443 € - 0,0547 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
3.6 mm
7.9 mm
0,056 € - 0,0691 € 3695 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
13.5 mm
0,0314 € - 0,0388 € 5000 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
9.5 mm
0,0276 € - 0,034 € 35000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
4.7 mm
0,0285 € - 0,0352 € 919 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
6.4 mm
0,0314 € - 0,0388 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
9.5 mm
0,0285 € - 0,0352 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.2 mm
6.4 mm
0,0314 € - 0,0388 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
9.5 mm
0,029 € - 0,0358 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
7.9 mm
0,0276 € - 0,034 € 2996 En stock
Fixe
Noir
4.2 mm
4.7 mm
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
2.4 mm
4.0 mm
0,0437 € - 0,054 € 485 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
7.9 mm
0,0285 € - 0,0352 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
4.2 mm
6.4 mm
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
2.4 mm
1.6 mm
0,0349 € - 0,0431 € 1997 En stock
Fixe
Naturel
2.4 mm
4.7 mm
0,1601 € - 0,1977 € 5000 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
22.2 mm
  • sur 10
Collier en P Vis 14.3 mm 5.2 mm PA Noir

10362075

Gamme de prix
0,0746 € - 0,0604 €

Niveaux de stock
53995 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    14.3 mm
Collier en P Vis 34.9 mm PA Naturel

10362235

Gamme de prix
0,144 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    34.9 mm
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm PA Noir

10361993

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis 20.6 mm 5.2 mm PA Naturel

10362143

Gamme de prix
0,0975 € - 0,079 €

Niveaux de stock
1208 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
Collier en P Vis 7.9 mm 3.6 mm PA Noir

10361450

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
Collier en P Vis 13.5 mm 5.2 mm PA Naturel

10361740

Gamme de prix
0,0691 € - 0,056 €

Niveaux de stock
3695 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    13.5 mm
Collier en P Vis 9.5 mm 4.2 mm PA Naturel

10361580

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 4.7 mm 5.2 mm PA Naturel

10361658

Gamme de prix
0,034 € - 0,0276 €

Niveaux de stock
35000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 6.4 mm PA Naturel

10361429

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0285 €

Niveaux de stock
919 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm PA Noir

10361719

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 6.4 mm 4.2 mm PA Naturel

10361559

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm PA Naturel

10361702

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 7.9 mm 5.2 mm PA Naturel

10361689

Gamme de prix
0,0358 € - 0,029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
Collier en P Vis 4.7 mm 4.2 mm PA Noir

10361535

Gamme de prix
0,034 € - 0,0276 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 4.0 mm PA Naturel

10361337

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 mm
Collier en P Vis 7.9 mm 3.6 mm PA Naturel

10361443

Gamme de prix
0,054 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
Collier en P Vis 6.4 mm 4.2 mm PA Noir

10361566

Gamme de prix
0,0352 € - 0,0285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis 1.6 mm PA Naturel

10361306

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.6 mm
Collier en P Vis 4.7 mm PA Naturel

10361344

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 22.2 mm 4.2 mm PA Naturel

10361931

Gamme de prix
0,1977 € - 0,1601 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.2 mm