Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
0,1601 € - 0,1977 € 5000 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
22.2 mm
0,0509 € - 0,0629 € 486 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
7.9 mm
0,0276 € - 0,034 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
4.7 mm
0,0314 € - 0,0388 € 4998 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,054 € 485 En stock
Fixe
Naturel
3.6 mm
7.9 mm
0,0276 € - 0,034 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
4.7 mm
0,0472 € - 0,0583 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
3.6 mm
12.7 mm
0,0544 € - 0,0672 € 5000 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
15.9 mm
0,0328 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.2 mm
12.7 mm
0,079 € - 0,0975 € 6445 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
20.6 mm
0,0601 € - 0,0742 € 10000 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
12.7 mm
0,044 € - 0,0544 € 4000 En stock
Fixe
Naturel
4.2 mm
4.7 mm
0,0604 € - 0,0746 € 53995 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
14.3 mm
0,1166 € - 0,144 € 3198 En stock
Fixe
Naturel
5.2 mm
34.9 mm
0,0477 € - 0,0589 € 3000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
6.4 mm
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
2.4 mm
4.0 mm
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
2.4 mm
1.6 mm
0,0349 € - 0,0431 € 1997 En stock
Fixe
Naturel
2.4 mm
4.7 mm
0,0347 € - 0,0428 € 842 En stock
Fixe
Naturel
2.4 mm
3.2 mm
0,0347 € - 0,0428 € 648 En stock
Fixe
Naturel
2.4 mm
2.4 mm
  • sur 10
Collier en P Vis 22.2 mm 4.2 mm PA Naturel

10361931

Gamme de prix
0,1977 € - 0,1601 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    22.2 mm
Collier en P Vis 7.9 mm 5.2 mm PA Naturel

10362006

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0509 €

Niveaux de stock
486 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
Collier en P Vis 4.7 mm 5.2 mm PA Naturel

10361634

Gamme de prix
0,034 € - 0,0276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 9.5 mm 3.6 mm PA Naturel

10361467

Gamme de prix
0,0388 € - 0,0314 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 mm
Collier en P Vis 7.9 mm 3.6 mm PA Naturel

10361443

Gamme de prix
0,054 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.9 mm
Collier en P Vis 4.7 mm 5.2 mm PA Noir

10361641

Gamme de prix
0,034 € - 0,0276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 3.6 mm PA Naturel

10361481

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm PA Naturel

10361764

Gamme de prix
0,0672 € - 0,0544 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 4.2 mm PA Naturel

10361603

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis 20.6 mm 4.2 mm PA Naturel

10361917

Gamme de prix
0,0975 € - 0,079 €

Niveaux de stock
6445 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    20.6 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 4.2 mm PA Naturel

10361856

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.7 mm
Collier en P Vis 4.7 mm 4.2 mm PA Naturel

10361801

Gamme de prix
0,0544 € - 0,044 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 14.3 mm 5.2 mm PA Noir

10362075

Gamme de prix
0,0746 € - 0,0604 €

Niveaux de stock
53995 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    14.3 mm
Collier en P Vis 34.9 mm PA Naturel

10362235

Gamme de prix
0,144 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    34.9 mm
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm PA Noir

10361993

Gamme de prix
0,0589 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    6.4 mm
Collier en P Vis 4.0 mm PA Naturel

10361337

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.0 mm
Collier en P Vis 1.6 mm PA Naturel

10361306

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.6 mm
Collier en P Vis 4.7 mm PA Naturel

10361344

Gamme de prix
0,0431 € - 0,0349 €

Niveaux de stock
1997 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.7 mm
Collier en P Vis 3.2 mm PA Naturel

10361320

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
842 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    3.2 mm
Collier en P Vis 2.4 mm PA Naturel

10361313

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
648 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    2.4 mm