Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0276 € - 0,034 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,079 € - 0,0975 € | 1208 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0285 € - 0,0352 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0276 € - 0,034 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0314 € - 0,0388 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0397 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0443 € - 0,0547 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,056 € - 0,0691 € | 3695 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0314 € - 0,0388 € | 5000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0285 € - 0,0352 € | 919 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0314 € - 0,0388 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0276 € - 0,034 € | 35000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0285 € - 0,0352 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,029 € - 0,0358 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0604 € - 0,0746 € | 6390 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0276 € - 0,034 € | 2996 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,029 € - 0,0358 € | 77081 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0635 € - 0,0784 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0865 € - 0,1068 € | 21444 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1033 € - 0,1276 € | 17000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer