Menu Rechercher

Serre-câbles - Passe-câbles sur colonnette à collerette, entrée latérale

En stock

Les passe-câbles à entrée latérale sur colonnette à collerette permettent de maintenir les câbles bien en place. Leur embase incurvée renforce la stabilité et couvre complètement le trou.

Dans les applications où l’espace est restreint, les câbles sont insérés sur le côté de la bride. Différentes hauteurs d’entretoises permettent d’éloigner les câbles des autres composants.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
8 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal de câbles compatibles Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1835 € - 0,1835 € 1833 En stock
8.0 mm
0,1835 € - 0,1835 € 3000 En stock
10.0 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0,1835 € - 0,1835 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
0,1835 € - 0,1835 € 785 En stock
12.0 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
0,1835 € - 0,1835 € 993 En stock
10.0 mm
0,1835 € - 0,1835 € 880 En stock
4.0 mm
Bride à colonnette 8.0 mm PA66 Naturel

10024614

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
1833 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Largeur de clip
    5.7 mm
  • Mode de montage
    Push-Fit
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Bride à colonnette 10.0 mm PA66 Naturel

10024317

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Largeur de clip
    5.6 mm
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm PA66 Naturel

10644850

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA66
  • Largeur de clip
    5.6 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride à colonnette 4.0 mm PA66 Naturel

10024607

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Largeur de clip
    5.7 mm
  • Mode de montage
    Push-Fit
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Bride à colonnette 12.0 mm PA66 Naturel

10024591

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Largeur de clip
    5.7 mm
  • Mode de montage
    Push-Fit
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Bride à colonnette 12.0 mm PA66 Naturel

10639337

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA66
  • Largeur de clip
    5.6 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Bride à colonnette 10.0 mm PA66 Naturel

10024584

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Largeur de clip
    5.7 mm
  • Mode de montage
    Push-Fit
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm PA66 Naturel

10024324

Gamme de prix
0,1835 € - 0,1835 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Largeur de clip
    5.6 mm
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Longueur entretoise
    4.0 mm