Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1707 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1548 € - 0,1548 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1406 € - 0,1406 € | 698 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1429 € - 0,1429 € | 592 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1371 € - 0,1371 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1356 € | 971 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,1562 € | 4004 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 2636 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2695 € - 0,2695 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1548 € - 0,1548 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,1567 € | 1000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 10024539 | 0,1562 € - 0,1562 € | 995 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
|
| 0,1849 € - 0,1849 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | 790 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 2672 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1927 € - 0,1927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm