Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1419 € - 0,1419 € | 50 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1761 € - 0,1761 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
10024539 | 0,1488 € - 0,1488 € | 995 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
|
0,1309 € - 0,1309 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1306 € - 0,1306 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1488 € - 0,1488 € | 4004 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1444 € - 0,1444 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1459 € - 0,1459 € | 835 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1492 € - 0,1492 € | 2000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1361 € - 0,1361 € | 592 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1626 € - 0,1626 € | 312000 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,0757 € - 0,0757 € | 345898 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1994 € - 0,1994 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1492 € - 0,1492 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1657 € - 0,1657 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1475 € - 0,1475 € | 1000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1671 € - 0,1671 € | 6998 En stock |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1865 € - 0,1865 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1582 € - 0,1582 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
|
|
||
0,1582 € - 0,1582 € | 2216 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer