Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Séries: SR2019
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille de trou compatible | Diamètre extérieur de la bride | Épaisseur panneau minimum | Hauteur d'insert | Diamètre d'insert | Épaisseur panneau max. | Épaisseur de bride | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,373 € - 0,5826 € | 171878 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 0,4419 € - 0,9748 € | 6300 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer