Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0485 € - 0,0485 € 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0186 € - 0,0186 € 10168 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0268 € - 0,0268 € 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0194 € - 0,0194 € 3156 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0255 € - 0,0255 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
16,2831 € - 16,2831 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
4,5762 € - 4,5762 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
2,0534 € - 2,0534 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
1,9905 € - 1,9905 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,3666 € - 2,3666 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,1783 € - 2,1783 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
3,0872 € - 3,0872 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
3,6361 € - 3,6361 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
1,9743 € - 1,9743 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
2,5388 € - 2,5388 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
2,6642 € - 2,6642 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
3,7453 € - 3,7453 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
38.1 mm
1.2 mm
2,2881 € - 2,2881 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,9306 € - 2,9306 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,2563 € - 2,2563 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
0,0485 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
0,0186 € - 0,0186 €

Niveaux de stock
10168 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
0,0268 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
0,0194 € - 0,0194 €

Niveaux de stock
3156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
0,0255 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acier inoxydable

10634691

Gamme de prix
16,2831 € - 16,2831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    12602.0 N
Rondelle Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Acier inoxydable

10444443

Gamme de prix
4,5762 € - 4,5762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    867.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443972

Gamme de prix
2,0534 € - 2,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    885.0 N
Rondelle Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acier au carbone

10234877

Gamme de prix
1,9905 € - 1,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    274.0 N
Rondelle Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acier au carbone

10443873

Gamme de prix
2,3666 € - 2,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Hauteur en charge
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    329.20 N
Rondelle Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acier au carbone

10234860

Gamme de prix
2,1783 € - 2,1783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    281.60 N
Rondelle Belleville ASTM 14.4 mm 28.6 mm Acier au carbone

10444092

Gamme de prix
3,0872 € - 3,0872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1530.0 N
Rondelle Belleville ASTM 17.6 mm 34.9 mm Acier au carbone

10444177

Gamme de prix
3,6361 € - 3,6361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    34.9 mm
  • Diamètre intérieur
    17.6 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    2260.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acier au carbone

10443880

Gamme de prix
1,9743 € - 1,9743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    262.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acier au carbone

10444061

Gamme de prix
2,5388 € - 2,5388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1286.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Acier au carbone

10444023

Gamme de prix
2,6642 € - 2,6642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    823.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Acier au carbone

10444191

Gamme de prix
3,7453 € - 3,7453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    947.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acier au carbone

10443903

Gamme de prix
2,2881 € - 2,2881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1134.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443989

Gamme de prix
2,9306 € - 2,9306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    1174.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443859

Gamme de prix
2,2563 € - 2,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    716.0 N