Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0376 € - 0,0465 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1148 € - 0,1418 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0563 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
2,0217 € - 2,0217 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
2,0373 € - 2,0373 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
2,1153 € - 2,1153 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,3666 € - 2,3666 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,9306 € - 2,9306 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
1,9743 € - 1,9743 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
2,1783 € - 2,1783 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,9905 € - 1,9905 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,2563 € - 2,2563 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
2,4447 € - 2,4447 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
2,4134 € - 2,4134 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
1,9905 € - 1,9905 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,3666 € - 2,3666 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
2,2881 € - 2,2881 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,6642 € - 2,6642 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
2,0373 € - 2,0373 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
5,7988 € - 5,7988 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acétal

10218341

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acétal

10218327

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acier au carbone

10443811

Gamme de prix
2,0217 € - 2,0217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    213.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acier au carbone

10443897

Gamme de prix
2,0373 € - 2,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Hauteur en charge
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    547.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443835

Gamme de prix
2,1153 € - 2,1153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    245.0 N
Rondelle Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acier au carbone

10443873

Gamme de prix
2,3666 € - 2,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Hauteur en charge
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    329.20 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443989

Gamme de prix
2,9306 € - 2,9306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    1174.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443828

Gamme de prix
1,9743 € - 1,9743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    169.0 N
Rondelle Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acier au carbone

10234860

Gamme de prix
2,1783 € - 2,1783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    281.60 N
Rondelle Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acier au carbone

10234877

Gamme de prix
1,9905 € - 1,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    274.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443941

Gamme de prix
2,2563 € - 2,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Hauteur en charge
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    414.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Acier au carbone

10443910

Gamme de prix
2,4447 € - 2,4447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Hauteur en charge
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    444.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443958

Gamme de prix
2,4134 € - 2,4134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    627.0 N
Rondelle Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acier au carbone

10443804

Gamme de prix
1,9905 € - 1,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.4 mm
  • Hauteur en charge
    0.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    151.20 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443996

Gamme de prix
2,3666 € - 2,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1624.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acier au carbone

10443903

Gamme de prix
2,2881 € - 2,2881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1134.0 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 23.8 mm Acier au carbone

10444023

Gamme de prix
2,6642 € - 2,6642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    23.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    823.0 N
Rondelle Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acier au carbone

10645468

Gamme de prix
2,0373 € - 2,0373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en position horizontale
    618.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Acier inoxydable

10641965

Gamme de prix
5,7988 € - 5,7988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Hauteur en charge
    2.0 mm
  • Charge en position horizontale
    3870.0 N