Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1148 € - 0,1418 € | 374 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0695 € | Demander le délai de livraison ici |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0349 € | 1901 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,0325 € - 0,0401 € | 10575 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,117 € - 0,1444 € | 28996 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0465 € | 2000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0529 € | 770 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0718 € | Demander le délai de livraison ici |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,1749 € - 6,1749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 16,2831 € - 16,2831 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 6,8175 € - 6,8175 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 8,4943 € - 8,4943 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,7854 € - 11,7854 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,1783 € - 2,1783 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,2881 € - 2,2881 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,9743 € - 1,9743 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,9905 € - 1,9905 € | Demander le délai de livraison ici |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,1153 € - 2,1153 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,4447 € - 2,4447 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,3666 € - 2,3666 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer