Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
0,0485 € - 0,0485 € 1992 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0186 € - 0,0186 € 10168 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0255 € - 0,0255 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0194 € - 0,0194 € 3156 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0268 € - 0,0268 € 1770 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0582 € - 0,0718 € Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0325 € - 0,0401 € 10575 En stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0376 € - 0,0465 € 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1148 € - 0,1418 € 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,0283 € - 0,0349 € 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0428 € - 0,0529 € 770 En stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,0563 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,117 € - 0,1444 € 28996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
1,9905 € - 1,9905 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,3666 € - 2,3666 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,4134 € - 2,4134 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,1783 € - 2,1783 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
2,0534 € - 2,0534 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
2,3666 € - 2,3666 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
2,6954 € - 2,6954 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acier

10240076

Gamme de prix
0,0485 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acier

10240038

Gamme de prix
0,0186 € - 0,0186 €

Niveaux de stock
10168 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acier

10240052

Gamme de prix
0,0255 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    8.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acier

10240045

Gamme de prix
0,0194 € - 0,0194 €

Niveaux de stock
3156 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acier

10240069

Gamme de prix
0,0268 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
1770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.9 mm
  • Diamètre intérieur
    6.1 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Matière
    Acier
Rondelle Grower 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acétal

10218310

Gamme de prix
0,0718 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acétal

10218297

Gamme de prix
0,0401 € - 0,0325 €

Niveaux de stock
10575 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.6 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
0,0465 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acétal

10218341

Gamme de prix
0,1418 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acétal

10218273

Gamme de prix
0,0349 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acétal

10218303

Gamme de prix
0,0529 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acétal

10218327

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acétal

10218334

Gamme de prix
0,1444 € - 0,117 €

Niveaux de stock
28996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acier au carbone

10234877

Gamme de prix
1,9905 € - 1,9905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    274.0 N
Rondelle Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acier au carbone

10443873

Gamme de prix
2,3666 € - 2,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.3 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Hauteur en charge
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    329.20 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443958

Gamme de prix
2,4134 € - 2,4134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    627.0 N
Rondelle Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acier au carbone

10234860

Gamme de prix
2,1783 € - 2,1783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    281.60 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443972

Gamme de prix
2,0534 € - 2,0534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    885.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acier au carbone

10444047

Gamme de prix
2,3666 € - 2,3666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Hauteur en charge
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    658.0 N
Rondelle Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acier au carbone

10444115

Gamme de prix
2,6954 € - 2,6954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    867.0 N