Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
2,8682 € - 2,8682 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
14,4023 € - 14,4023 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
5,2973 € - 5,2973 € Demander le délai de livraison ici
17.6 mm
34.9 mm
1.1 mm
2,555 € - 2,555 € Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
2,2407 € - 2,2407 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
19.1 mm
0.6 mm
8,4313 € - 8,4313 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
12,9451 € - 12,9451 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
5,3602 € - 5,3602 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.6 mm
2,4134 € - 2,4134 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
3,4789 € - 3,4789 € Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
2,2563 € - 2,2563 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
5,1719 € - 5,1719 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
19,4645 € - 19,4645 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
13,8222 € - 13,8222 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
5,1563 € - 5,1563 € Demander le délai de livraison ici
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,5388 € - 2,5388 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.3 mm
5,0777 € - 5,0777 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
2,5856 € - 2,5856 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
9,7481 € - 9,7481 € Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
7,1306 € - 7,1306 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
57.2 mm
1.9 mm
  • sur 7
Rondelle Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acier inoxydable

10444313

Gamme de prix
2,8682 € - 2,8682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Hauteur en charge
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    414.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acier au carbone

10639184

Gamme de prix
14,4023 € - 14,4023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    3.8 mm
  • Hauteur en charge
    4.3 mm
  • Charge en position horizontale
    19105.0 N
Rondelle Belleville AMS 17.6 mm 34.9 mm Acier inoxydable

10444450

Gamme de prix
5,2973 € - 5,2973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    34.9 mm
  • Diamètre intérieur
    17.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    1001.0 N
Rondelle Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acier inoxydable

10444283

Gamme de prix
2,555 € - 2,555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    262.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443934

Gamme de prix
2,2407 € - 2,2407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    289.0 N
Rondelle Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Acier inoxydable

10634684

Gamme de prix
8,4313 € - 8,4313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en position horizontale
    3986.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Acier inoxydable

10641071

Gamme de prix
12,9451 € - 12,9451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    2.3 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    8514.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 3443.0 N Acier inoxydable

10641088

Gamme de prix
5,3602 € - 5,3602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en position horizontale
    3443.0 N
Rondelle Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acier au carbone

10444016

Gamme de prix
2,4134 € - 2,4134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1018.0 N
Rondelle Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acier inoxydable

10444344

Gamme de prix
3,4789 € - 3,4789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1624.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443859

Gamme de prix
2,2563 € - 2,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    716.0 N
Rondelle Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acier inoxydable

10444436

Gamme de prix
5,1719 € - 5,1719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1530.0 N
Rondelle Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acier inoxydable

10633908

Gamme de prix
19,4645 € - 19,4645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    47.6 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    2.2 mm
  • Hauteur en charge
    2.7 mm
  • Charge en position horizontale
    5867.0 N
Rondelle Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acier au carbone

10633564

Gamme de prix
13,8222 € - 13,8222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    76.2 mm
  • Diamètre intérieur
    38.1 mm
  • Épaisseur
    2.4 mm
  • Hauteur en charge
    3.6 mm
  • Charge en position horizontale
    7251.0 N
Rondelle Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acier inoxydable

10444412

Gamme de prix
5,1563 € - 5,1563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    28.6 mm
  • Diamètre intérieur
    14.4 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    733.0 N
Rondelle Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acier au carbone

10444061

Gamme de prix
2,5388 € - 2,5388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1286.0 N
Rondelle Belleville ASTM 16.0 mm 47.6 mm Acier au carbone

10444245

Gamme de prix
5,0777 € - 5,0777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    47.6 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en déviation minimale
    1481.0 N
Rondelle Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acier au carbone

10444009

Gamme de prix
2,5856 € - 2,5856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    11.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Hauteur en charge
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    507.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Acier au carbone

10639177

Gamme de prix
9,7481 € - 9,7481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    2.6 mm
  • Hauteur en charge
    3.2 mm
  • Charge en position horizontale
    8105.0 N
Rondelle Belleville 28.6 mm 57.2 mm 4893.0 N Acier au carbone

10630358

Gamme de prix
7,1306 € - 7,1306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    57.2 mm
  • Diamètre intérieur
    28.6 mm
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Hauteur en charge
    2.9 mm
  • Charge en position horizontale
    4893.0 N