Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les inserts métalliques pour tubes carrés sont conçus pour assurer l'étanchéité de l'extrémité d'un tube carré ou d'un tuyau, avant la finition. Ils permettent d'éviter les rayures et les dommages aux surfaces, tout en protégeant le tube des impuretés pendant le montage.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Matière: Acier Couleur: Naturel Séries: SR1554
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | AxA | t | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3352 € - 4,5747 € | 900 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,241 € - 4,4101 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer