Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1416 € - 0,1574 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1248 € - 0,1248 € 1968 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1366 € - 0,1518 € 1984 En stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1285 € - 0,1428 € 20967 En stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1389 € - 0,1543 € 3472 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1069 € - 0,1188 € 38670 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,179 € - 0,179 € 3013 En stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1595 € - 0,1772 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1492 € - 0,1492 € 3320 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
10001769 0,1332 € - 0,148 € 89 En stock
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
10022405 0,1251 € - 0,139 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1693 € - 0,1881 € 2000 En stock
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1321 € - 0,1468 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1489 € - 0,1655 € 2000 En stock
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1506 € - 0,1674 € 25 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1535 € - 0,1705 € 4000 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1614 € - 0,1794 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1639 € - 0,1822 € 91966 En stock
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 En stock
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1418 € - 0,1575 € 877 En stock
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
0,1574 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021996

Gamme de prix
0,1248 € - 0,1248 €

Niveaux de stock
1968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022436

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1366 €

Niveaux de stock
1984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022412

Gamme de prix
0,1428 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
20967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 HB Naturel

10316405

Gamme de prix
0,1543 € - 0,1389 €

Niveaux de stock
3472 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021934

Gamme de prix
0,1188 € - 0,1069 €

Niveaux de stock
38670 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022375

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
3013 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10021965

Gamme de prix
0,1772 € - 0,1595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10021880

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001769

Gamme de prix
0,148 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022405

Gamme de prix
0,139 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10022450

Gamme de prix
0,1881 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
0,1468 € - 0,1321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10153093

Gamme de prix
0,1655 € - 0,1489 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
0,1674 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 HB Naturel

10316429

Gamme de prix
0,1705 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001745

Gamme de prix
0,1794 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10153109

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1639 €

Niveaux de stock
91966 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10153086

Gamme de prix
0,2372 € - 0,2135 €

Niveaux de stock
2764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10001776

Gamme de prix
0,1575 € - 0,1418 €

Niveaux de stock
877 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou B
    2.5 mm