Menu Rechercher

Supports de CI auto-taraudés

En stock

Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Épaisseur panneau Plage A Longueur filetage Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,191 € - 0,191 € 2814 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
0,1751 € - 0,1945 € 595 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
0,191 € - 0,191 € 700 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
0,194 € - 0,194 € 1998 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
0,1895 € - 0,1895 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 1001 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,2056 € - 0,2139 € 28036 En stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,2407 € - 0,2524 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,1989 € - 0,2072 € 2998 En stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,2273 € - 0,2373 € 1000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,1714 € - 0,1905 € 2000 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
Entretoise à visser 7.9 mm UL94 V-2 PA Naturel

10161180

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
2814 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm
Entretoise à visser 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturel

10161210

Gamme de prix
0,1945 € - 0,1751 €

Niveaux de stock
595 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm
Entretoise à visser 9.5 mm UL94 V-2 Nylon Naturel

10161197

Gamme de prix
0,191 € - 0,191 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm
Entretoise à visser 14.3 mm UL94 V-2 PA Naturel

10161227

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm
Entretoise à visser 6.4 mm UL94 V-2 PA Naturel

10161173

Gamme de prix
0,1895 € - 0,1895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm
Entretoise à visser 3.2 mm UL94 V-2 PA Naturel

10161159

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm
Entretoise à visser 4.8 mm UL94 V-2 PA Naturel

10161166

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm
Entretoise à visser 12.7 mm UL94 V-2 PA Naturel

10170335

Gamme de prix
0,2139 € - 0,2056 €

Niveaux de stock
28036 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Distance à plat
    7.9 mm
Entretoise à visser 28.6 mm UL94 V-2 PA Naturel

10170311

Gamme de prix
0,2524 € - 0,2407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Distance à plat
    7.9 mm
Entretoise à visser 9.5 mm UL94 V-2 PA Naturel

10170328

Gamme de prix
0,2072 € - 0,1989 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Distance à plat
    7.9 mm
Entretoise à visser 22.2 mm UL94 V-2 PA Naturel

10170304

Gamme de prix
0,2373 € - 0,2273 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8,M4
  • Distance à plat
    7.9 mm
Entretoise à visser 11.1 mm UL94 V-2 PA Naturel

10161203

Gamme de prix
0,1905 € - 0,1714 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #4,M3
  • Distance à plat
    4.7 mm