Les clips sur embase constituent une solution à la fois simple et efficace pour le montage d'un câble sur une embase adhésive.
Séries: SR6261
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de câble | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
10300442 | 0,4146 € - 0,4146 € | 1387 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|
0,7107 € - 0,7107 € | 26781 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
14531 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|||
2915 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|||
0,4146 € - 0,4146 € | 21000 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
100 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|||
0,3611 € - 0,3611 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,3382 € - 0,3758 € | 1060886 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
2953 En stock |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
|||
23771 En stock |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
|||
0,7107 € - 0,7107 € | 9082 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
7438 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|||
10009451 | 0,3642 € - 0,3642 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
10300510 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
1571 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
|||
0,5801 € - 0,5801 € | 2222 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
7148 En stock |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|||
0,1681 € - 0,353 € | 298482 En stock |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.028 - 0.079 in
0.7 - 2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer