Menu Rechercher

Tube de masquage droit

En stock

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
14,7293 € - 30,9345 € 73 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
23.8 mm
1.6 mm
30,3912 € - 30,3912 € 23 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
47.6 mm
1.6 mm
3,116 € - 6,5498 € 40 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
3.6 mm
1.6 mm
5,166 € - 10,8445 € 751 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
7.1 mm
1.6 mm
4,715 € - 9,9015 € 2 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
6.4 mm
1.6 mm
3,3558 € - 3,3558 € 404 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
4.0 mm
1.6 mm
26,5065 € - 55,6678 € 100 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
41.3 mm
1.6 mm
11,9873 € - 25,1709 € 30 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
19.1 mm
1.6 mm
5,617 € - 11,7875 € 65 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
7.9 mm
1.6 mm
3,8028 € - 7,995 € 30 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
4.7 mm
1.6 mm
6,5364 € - 6,5364 € 50 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
3,5978 € - 7,5543 € 104 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
4.4 mm
1.6 mm
13,8068 € - 28,9973 € 77 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
22.0 mm
1.6 mm
43,6609 € - 43,6609 € 105 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
44.5 mm
1.6 mm
24,559 € - 51,5575 € 45 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
38.1 mm
1.6 mm
2,2539 € - 2,2539 € 103 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
2.0 mm
1.6 mm
18,0708 € - 37,9558 € 20 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
31.8 mm
1.6 mm
6,0783 € - 12,751 € 98 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
8.7 mm
1.6 mm
15,6313 € - 32,8103 € 39 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
25.4 mm
1.6 mm
32,3593 € - 67,9575 € 75 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
50.8 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 23.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248669

Gamme de prix
30,9345 € - 14,7293 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 47.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248737

Gamme de prix
30,3912 € - 30,3912 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248492

Gamme de prix
6,5498 € - 3,116 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248560

Gamme de prix
10,8445 € - 5,166 €

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 6.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248553

Gamme de prix
9,9015 € - 4,715 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248508

Gamme de prix
3,3558 € - 3,3558 €

Niveaux de stock
404 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 41.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248720

Gamme de prix
55,6678 € - 26,5065 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 19.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248645

Gamme de prix
11,9873 € - 25,1709 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248577

Gamme de prix
11,7875 € - 5,617 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248522

Gamme de prix
7,995 € - 3,8028 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 9.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248591

Gamme de prix
6,5364 € - 6,5364 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248515

Gamme de prix
7,5543 € - 3,5978 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 22.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248652

Gamme de prix
28,9973 € - 13,8068 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 44.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10377413

Gamme de prix
43,6609 € - 43,6609 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 38.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248713

Gamme de prix
51,5575 € - 24,559 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248454

Gamme de prix
2,2539 € - 2,2539 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 31.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248690

Gamme de prix
37,9558 € - 18,0708 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 8.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248584

Gamme de prix
12,751 € - 6,0783 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 25.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248676

Gamme de prix
32,8103 € - 15,6313 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 50.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248744

Gamme de prix
67,9575 € - 32,3593 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel