Menu Rechercher

Tubes de masquage en étoile

En stock

Les tubes de masquage en étoile ont une forme en étoile qui convient aux goujons et aux épingles de grande longueur. Leur flexibilité permet de les insérer et de les retirer facilement. S'adaptent aux goujons filetés, aux tubes non filetés et à d'autres formes irrégulières.

  • Solution de masquage idéale pour les tiges et goujons longs, où les capes sont trop courtes.
  • Flexibles et s'adaptent facilement à des diamètres étroits.
  • S'adaptent aux goujons filetés, aux tubes non filetés ou aux formes irrégulières.
Matière: Silicone Couleur: Vert, Bleu, Blanc, Jaune, Rouge Séries: SR1051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur Longueur de rouleau Matière d1 WT Ajouter au panier
175,5723 € - 175,5723 € 64 En stock
10.7 mm
Vert
25.0 m
Silicone
14.0 mm
1.52 mm
148,1535 € - 148,1535 € 1 En stock
8.5 mm
Bleu
25.0 m
Silicone
11.5 mm
1.52 mm
1 435,9635 € - 1 435,9635 € 33 En stock
2.8 mm
Rouge
25.0 m
Caoutchouc silicone
5.3 mm
1.52 mm
81,7233 € - 81,7233 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Blanc
25.0 m
Silicone
9.5 mm
1.52 mm
64,124 € - 64,124 € 3 En stock
4.8 mm
Jaune
25.0 m
Silicone
7.3 mm
1.52 mm
Tube de masquage en étoile 14.0 mm (Øi) 25.0 m (L) Vert Silicone

10203514

Gamme de prix
175,5723 € - 175,5723 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Couleur
    Vert
Tube de masquage en étoile 11.5 mm (Øi) 25.0 m (L) Bleu Silicone

10203507

Gamme de prix
148,1535 € - 148,1535 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Couleur
    Bleu
Tube de masquage en étoile 5.3 mm (Øi) 25.0 m (L) Rouge Caoutchouc silicone

10203477

Gamme de prix
1 435,9635 € - 1 435,9635 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage en étoile 9.5 mm (Øi) 25.0 m (L) Blanc Silicone

10203491

Gamme de prix
81,7233 € - 81,7233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Couleur
    Blanc
Tube de masquage en étoile 7.3 mm (Øi) 25.0 m (L) Jaune Silicone

10203484

Gamme de prix
64,124 € - 64,124 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Couleur
    Jaune