Notre gamme de ressorts à gaz verrouillables inclut des vérins à gaz verrouillables de sûreté (sécurité) et des vérins à gaz verrouillables par levée en bloc. Ces ressorts sont idéaux pour les applications où les ajustements du contrôle des mouvements requièrent du confort et de la sécurité, même en position verrouillée. Ils sont couramment utilisés dans le domaine médical, les laboratoires, l'industrie automobile, ainsi que pour le mobilier et l'équipement industriel lors de l'ouverture, la fermeture, l'inclinaison ou l'amortissement.
Les ressorts de sécurité comportent une protection. Ils éliminent le besoin de tiges de sécurité séparées dans les missions critiques d'assistance au levage. Lorsqu'ils sont entièrement étendus, ils se verrouillent positivement – cela protège l'opérateur du risque de blessure en cas de surcharge ou de mauvaise utilisation. La protection doit être activement pressée pour libérer le verrou et assurer un fonctionnement sûr. Ils sont autonomes, ne nécessitent aucun entretien et sont fournis par deux. La tige est fabriquée en acier et les raccords sont faits en polyamide et en acier.
Les ressorts à levée en bloc fonctionnement comme n'importe quels vérins à gaz conventionnels, mais incluent aussi une soupape de verrouillage interne spéciale, qui leur permet de se verrouiller en toute position. Ce mécanisme de verrouillage permet uniquement au vérin de se déplacer lorsque la goupille de libération, située à l'extrémité de la tige de piston, est abaissée. Les applications typiques de la levée en bloc comprennent : ajustement de la hauteur et de l'angle des sièges d'un avion, bus, train ou de tout autre mode de transport spécialisé. Ils fournissent aussi un ajustement contrôlé pour les lits d'hôpital, les tables de physiothérapie et les fauteuils roulants, ainsi que les réglages de hauteur pour les bureaux. Disponibles en carbone et acier inoxydable. Utilisation d'une seule main.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Filetage | Diamètre tige | Course | Force maximale | Diamètre de pistons compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,7565 € - 118,7565 € | Demander le délai de livraison ici |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
110,8333 € - 110,8333 € | Demander le délai de livraison ici |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
126,6798 € - 126,6798 € | Demander le délai de livraison ici |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
134,5928 € - 134,5928 € | Demander le délai de livraison ici |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10354292 | 102,9203 € - 102,9203 € | 10 En stock |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
94,997 € - 94,997 € | Demander le délai de livraison ici |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 X 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
20 En stock |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 X 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
237,513 € - 237,513 € | Demander le délai de livraison ici |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
285,0115 € - 285,0115 € | Demander le délai de livraison ici |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
190,0145 € - 190,0145 € | Demander le délai de livraison ici |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer