Menu Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
68,019 € - 94,7408 € 5 En stock
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
120,3453 € - 167,6285 € Demander le délai de livraison ici
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
488,6278 € - 488,6278 € Demander le délai de livraison ici
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
70,643 € - 98,3898 € 4 En stock
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
85,28 € - 118,8078 € Demander le délai de livraison ici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
10203194 Demander le délai de livraison ici
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
86,961 € - 121,1243 € Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
68,9108 € - 95,981 € Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
10202722 Demander le délai de livraison ici
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
1 En stock
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    440.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Gamme de prix
94,7408 € - 68,019 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    264.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz multi-position 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Gamme de prix
167,6285 € - 120,3453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Gamme de prix
488,6278 € - 488,6278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    860.0 mm
  • Course
    400.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz multi-position 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Gamme de prix
98,3898 € - 70,643 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Gamme de prix
118,8078 € - 85,28 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    245.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    545.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Gamme de prix
121,1243 € - 86,961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    445.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Gamme de prix
95,981 € - 68,9108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz multi-position 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    170.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz multi-position 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    560.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 X 1.25