Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.
Séries: SR5538 ,SR5548
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|
| 11,0156 € - 17,1354 € | 70 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 29,264 € - 40,9696 € | 34 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 9,2502 € - 14,3891 € | 80 En stock |
|
||
| 14,3484 € - 20,0878 € | 13 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 16,2299 € - 22,7218 € | 55 En stock |
|
||
| 15,1555 € - 23,5751 € | 35 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 17,0772 € - 26,5645 € | 35 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 20048396 | 23,4004 € - 32,7605 € | 150 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 20048402 | 16,2284 € - 16,2284 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 53,9384 € - 59,9316 € | Demander le délai de livraison ici |
4.724 in
120.0 mm