Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3571 € - 1,5079 € | 101 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 120 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 2,8198 € - 4,8669 € | 1 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 54 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 244 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 1,3112 € - 1,4569 € | 50 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 359 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 90 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 262 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 6111 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | 45 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 46 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 261 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 30 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,6389 € - 1,8211 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 1775 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 20 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 344 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 2,7105 € - 4,2163 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer