Menu Rechercher

Verrous à claquer à bouton-poussoir et verrouillage à clé

En stock

Les verrous à bouton-poussoir ont une ouverture par bouton-poussoir et une fermeture par claquement. Ils utilisent un seul trou de fixation pour faciliter l'installation et permettre une installation sur différentes épaisseurs de panneau. Cette gamme propose un éventail de découpes, de matières et de sécurité de verrouillage à clé ou sans clé.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
19,2803 € - 26,9924 € Demander le délai de livraison ici
Verrous-poussoirs 25.0 mm Zamac Argent

20075729

Gamme de prix
26,9924 € - 19,2803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de barillet
    19.5 mm
  • Longueur du corps
    19.5 mm
  • Emprise
    25.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé