Menu Rechercher

Verrous à Contact Magnétique

En stock

Nos loqueteaux magnétiques de contact offrent des avantages esthétiques et conceptuels. Ils sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les poignées ou les boutons ne sont pas adaptés. Disponibles dans de nombreux styles différents, pour montage en surface ou à encastrer.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
13 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Force de traction Matière du boîtier Longueur totale Longueur totale Couleur Type de montage Ajouter au panier
4,7304 € - 9,9374 € 14 En stock
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
2,0449 € - 4,2947 € 2 En stock
PS
35.0 mm
28.5 mm
Noir
Installation par pression
5,2389 € - 11,0017 € Demander le délai de livraison ici
ABS
42.5 mm
28.5 mm
Noir
Installation par pression
7,5338 € - 15,826 € Demander le délai de livraison ici
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
4,1348 € - 8,6817 € 59 En stock
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Marron
Montage à l'aide de vis
5,8784 € - 12,3512 € Demander le délai de livraison ici
ABS
115.5 mm
70.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
10,373 € - 21,7813 € Demander le délai de livraison ici
ABS ; POM
74.5 mm
59.0 mm
Marron
Montage à l'aide de vis
4,7304 € - 9,9374 € Demander le délai de livraison ici
ABS
58.5 mm
38.0 mm
Marron
Montage à l'aide de vis
1,9065 € - 4,0129 € Demander le délai de livraison ici
PS
45.0 mm
45.0 mm
Noir
Montage à l'aide de vis
4,1348 € - 8,6817 € Demander le délai de livraison ici
ABS
45.5 mm
25.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
7,5338 € - 15,826 € 5 En stock
ABS
39.0 mm
25.0 mm
Marron
Montage à l'aide de vis
6,3345 € - 13,325 € Demander le délai de livraison ici
ABS
110.0 mm
70.0 mm
Marron
Montage à l'aide de vis
11,2443 € - 23,6058 € Demander le délai de livraison ici
ABS ; POM
75.5 mm
59.5 mm
Gris
Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Blanc

10201947

Gamme de prix
9,9374 € - 4,7304 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.0 g
  • Longueur de fermeture
    43.5 mm
Loqueteau magnétique 28.5 mm 1.0 kg-f Noir

10192023

Gamme de prix
4,2947 € - 2,0449 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Installation par pression
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Longueur de fermeture
    28.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
Loqueteau magnétique 16.0 mm 28.5 mm 1.3 kg-f Noir

10201909

Gamme de prix
11,0017 € - 5,2389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Installation par pression
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    9.0 g
  • Diamètre total
    14.0 mm
Loqueteau magnétique 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Blanc

10201985

Gamme de prix
15,826 € - 7,5338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    42.0 g
  • Longueur de fermeture
    30.5 mm
Loqueteau magnétique 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Marron

10201954

Gamme de prix
8,6817 € - 4,1348 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.5 g
  • Longueur de fermeture
    30.5 mm
Loqueteau magnétique 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Blanc

10201923

Gamme de prix
12,3512 € - 5,8784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    53.0 g
  • Longueur de fermeture
    75.5 mm
Loqueteau magnétique 34.3 mm 59.0 mm 1.2 kg-f Marron

10202005

Gamme de prix
21,7813 € - 10,373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    19.0 g
  • Longueur de fermeture
    59.0 mm
Loqueteau magnétique 36.0 mm 38.0 mm 1.6 kg-f Marron

10201930

Gamme de prix
9,9374 € - 4,7304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.0 g
  • Longueur de fermeture
    43.5 mm
Loqueteau magnétique 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Noir

10192016

Gamme de prix
4,0129 € - 1,9065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Largeur totale
    42.0 mm
Loqueteau magnétique 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Blanc

10201961

Gamme de prix
8,6817 € - 4,1348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    22.5 g
  • Longueur de fermeture
    30.5 mm
Loqueteau magnétique 75.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Marron

10201978

Gamme de prix
15,826 € - 7,5338 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    42.0 g
  • Longueur de fermeture
    30.5 mm
Loqueteau magnétique 17.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Marron

10201916

Gamme de prix
13,325 € - 6,3345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    53.0 g
  • Longueur de fermeture
    70.0 mm
Loqueteau magnétique 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Gris

10201992

Gamme de prix
23,6058 € - 11,2443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Mécanisme d'accroche
    Loqueteau et contre-plaque
  • Poids du loquet
    28.5 g
  • Longueur de fermeture
    59.5 mm