Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.
Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.
Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Finition | Matière du loquet | Type de clé | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
|||
8,9175 € - 18,7206 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Polyamide noir
|
PA
|
Pas de clé
|
||
8,9175 € - 18,7206 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Polyamide noir
|
PA
|
Pas de clé
|
||
8,9175 € - 18,7206 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Polyamide noir
|
PA
|
Pas de clé
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamide noir
|
Alliage zinc
|
Pas de clé
|
|||
4,8195 € - 7,497 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Sans finition
|
PA
|
Clés différentes
|
||
4,8195 € - 7,497 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Sans finition
|
PA
|
Clés différentes
|
||
2,8598 € - 4,0037 € | 33 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
1,6284 € - 2,5331 € | 236 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
1,4965 € - 2,0951 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
21,4738 € - 30,0633 € | 52 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
Revêtement poudre noire
|
Zamak
|
Clé Euro
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Clé Euro
|
|||
2,3575 € - 3,3005 € | 29 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
2,3739 € - 3,6927 € | 29 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
1,7323 € - 2,4252 € | 30 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
2,5113 € - 3,5158 € | 4 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
2,2038 € - 3,0853 € | 18 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
8,9175 € - 18,7206 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Polyamide noir
|
PA
|
Pas de clé
|
||
2,8598 € - 4,0037 € | 26 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
3,731 € - 5,2234 € | 4 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer