Menu Rechercher

Verrous à mini poignée articulée

En stock

Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.

Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.

Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.

  • Matière de la poignée et du corps : alliage de zinc moulé sous pression, zamak et nylon.
  • Options de finition de la poignée : revêtement poudre noire, chromée ou polyamide noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Finition Matière du loquet Type de clé Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
21,4738 € - 30,0633 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
Sans finition
Alliage zinc
Clés identiques
18,327 € - 25,6578 € 51 En stock
26.5 mm
Sans finition
Alliage zinc
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
Polyamide noir
Alliage zinc
Pas de clé
2,8598 € - 4,0037 € 33 En stock
36.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
1,6284 € - 2,5331 € 236 En stock
25.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
18,327 € - 25,6578 € 293 En stock
28.5 mm
Polyamide noir
Zamak
Clés identiques
6,9567 € - 10,8216 € 4 En stock
28.5 mm
Revêtement poudre noire
Zamak
Clé Euro
8,9175 € - 18,7206 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Polyamide noir
PA
Pas de clé
2,3739 € - 3,6927 € 29 En stock
29.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
3,731 € - 5,2234 € 4 En stock
29.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
21,4738 € - 30,0633 € 52 En stock
24.5 mm
Revêtement poudre noire
Zamak
Clé Euro
2,3575 € - 3,3005 € 29 En stock
36.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
1,4965 € - 2,0951 € Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
2,4056 € - 3,742 € 17 En stock
36.0 mm
Polyamide noir
Alliage zinc
Pas de clé
9,3008 € - 19,5221 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
Polyamide noir
PA
Pas de clé
2,419 € - 3,3866 € 14 En stock
25.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Chromé
Alliage zinc
Clé Euro
Demander le délai de livraison ici
Chromé
Alliage zinc
Clé Euro
2,2038 € - 3,0853 € 18 En stock
25.0 mm
Polyamide noir
Zamak
Pas de clé
  • sur 2
Poignée articulée 100.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

10458303


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    110.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    24.5 mm
Poignée articulée 100.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20070465

Gamme de prix
30,0633 € - 21,4738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    110.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    26.5 mm
Poignée articulée 100.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20070472

Gamme de prix
25,6578 € - 18,327 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    110.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    26.5 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20059972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Poignée maximale
    39.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    25.0 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121211

Gamme de prix
4,0037 € - 2,8598 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    36.0 mm
  • Poignée maximale
    36.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121259

Gamme de prix
2,5331 € - 1,6284 €

Niveaux de stock
236 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    25.0 mm
  • Poignée maximale
    25.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
Poignée articulée 100.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20119416

Gamme de prix
25,6578 € - 18,327 €

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    110.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    28.5 mm
Poignée articulée 100.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20125073

Gamme de prix
10,8216 € - 6,9567 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    110.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    28.5 mm
Poignée articulée 75.0 mm 25.0 mm PA Noir

20126421

Gamme de prix
18,7206 € - 8,9175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    85.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    28.5 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121266

Gamme de prix
3,6927 € - 2,3739 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    29.0 mm
  • Poignée maximale
    29.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121204

Gamme de prix
5,2234 € - 3,731 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    29.0 mm
  • Poignée maximale
    29.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
Poignée articulée 100.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20125066

Gamme de prix
30,0633 € - 21,4738 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    110.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    24.5 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121280

Gamme de prix
3,3005 € - 2,3575 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    36.0 mm
  • Poignée maximale
    36.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121303

Gamme de prix
2,0951 € - 1,4965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    39.0 mm
  • Poignée maximale
    39.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20059958

Gamme de prix
3,742 € - 2,4056 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Poignée maximale
    36.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    25.0 mm
Poignée articulée 75.0 mm 25.0 mm PA Noir

20126438

Gamme de prix
19,5221 € - 9,3008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    85.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    26.5 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121327

Gamme de prix
3,3866 € - 2,419 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    25.0 mm
  • Poignée maximale
    25.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Argent

10646250


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    160.0 mm
  • Largeur de poignée
    35.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Poignée maximale
    24.5 mm
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Argent

10646267


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Inclut
    Deux clés fournies avec chaque loquet
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Orientation de montage
    Universelle
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Zamak Noir

20121310

Gamme de prix
3,0853 € - 2,2038 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    25.0 mm
  • Poignée maximale
    25.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm