Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.
Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.
Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Finition | Matière du loquet | Type de clé | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3575 € - 3,3005 € | 29 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
14,391 € - 20,1474 € | 24 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
Polyamide noir
|
Alliage zinc
|
Pas de clé
|
||
1,7323 € - 2,4252 € | 30 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
2,419 € - 3,3866 € | 14 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
1,4965 € - 2,0951 € | 48 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
2,4805 € - 3,4727 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
2,8598 € - 4,0037 € | 26 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Clé Euro
|
|||
2,3739 € - 3,6927 € | 29 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
8,9175 € - 18,7206 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
Polyamide noir
|
PA
|
Pas de clé
|
||
3,731 € - 5,2234 € | Demander le délai de livraison ici |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
18,327 € - 25,6578 € | 4 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Clés identiques
|
||
21,4738 € - 30,0633 € | 52 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
Revêtement poudre noire
|
Zamak
|
Clé Euro
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Clé Euro
|
|||
2,3603 € - 3,6716 € | 2496 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Polyamide noir
|
Zamak
|
Pas de clé
|
||
2,4056 € - 3,742 € | 67 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamide noir
|
Alliage zinc
|
Pas de clé
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer